Der Typ 101.00 ist ein Rohrfedermanometer mit Kapillarleitung. Das Gerät basiert auf dem bewährten Rohrfedermesssystem. Das Kunststoffgehäuse ist in Nenngröße 27 mm [1"] und 40 mm [1 ½"] verfügbar.
Eigenschaften der Kapillarleitung
Die Befestigungsposition des Manometers ist aufgrund der Länge und Biegbarkeit der Kapillarleitung unabhängig von der Messstelle möglich. Die Kapillarleitung in Kunststoffausführung verwendet einen speziellen Werkstoff, durch den ihre dauerhafte Beständigkeit auch bei hohen Temperaturen gegeben ist. Ein Vorteil von Kunststoff-Kapillarleitungen gegenüber Messing- oder Kupfer-Kapillarleitungen besteht darin, dass diese nicht gebogen oder gewickelt werden müssen. Die Kunststoffkapillare erleichtert somit wesentlich den Einbau und schließt die Gefahr eines Ermüdungsbruchs aus.
Anwendungsbereich Heizungstechnik
Diese Geräte sind besonders für die Anwendung in der Heizungstechnik geeignet. Die Eignung des Geräts wurde in Form von Langzeittests unter charakteristischen Anwendungsbedingungen bestätigt.
Individuelle Kundenausführungen
Basierend auf langjähriger Fertigungs- und Entwicklungserfahrung bietet WIKA auch gerne kundenspezifische Lösungen an. Der Standard-Prozessanschluss G ¼ B kann auf Wunsch auch mit Kunststoffdichtring am Gewinde ausgeführt werden. Dadurch entfällt die aufwändige und fehlerbehaftete Abdichtung bei der Montage. Für kundenspezfische Ausführungen des Prozessanschlusses bietet WIKA auch die anforderungsgerechte Entwicklung von Kunststoff-Steckanschlüssen an.