Der Differenzdrucksensor Typ A2G-50 wird zur Messung von Differenzdrücken gasförmiger Medien in der Luft- und Klimatechnik verwendet.
Er funktioniert nach dem piezoresistiven Messprinzip. Dieser kompakte Differenzdrucksensor bietet eine außergewöhnliche Leistung und hohe Qualität zu einem attraktiven Preis.
Elektrische analoge Ausgangssignale für beide Messgrößen (0 … 10 V oder 4 … 20 mA) oder die digitalen Modbus®-Ausführungen erlauben den direkten Anschluss an Steuer-/Regelsysteme oder die Gebäudeautomation.
Der Druckbereich sowie die Einheit und die Ansprechzeit lassen sich über Jumper im Gerät individuell anpassen.
Der gemessene Differenzdruck wird ebenfalls im LC-Display dargestellt und auch durch die analogen bzw. digitalen Ausgangssignale übertragen. Das LC-Display und die klare Menüführung ermöglichen eine zeitsparende und einfache Inbetriebnahme.