Der Lüftungskanalfühler Typ A2G-85 mit integrierter Temperaturmessung ist geeignet zur direkten Montage auf runden Lüftungsrohren oder rechteckigen Lüftungskanälen.
Der A2G-85 ist eine hochwertige Produktlösung für die Luft- und Klimatechnik. Dieser Lüftungskanalfühler misst Kohlendioxid (CO2) nach dem NDIR-Messprinzip und zusätzlich die Temperatur. Die Verbindung dieser beiden Messgrößen in nur einem Gerät reduziert den Kostenaufwand für Material und Montage erheblich.
Der einstellbare Montageflansch erlaubt eine schnelle Installation. Das beleuchtete LC-Display sorgt für gute Lesbarkeit auch aus der Ferne. Der schraubenlose Deckel dient zur raschen Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Die Messung von CO2 und der Lufttemperatur als Grundlage zur bedarfsorientierten Steuerung/Regelung gewinnt in der Luft- und Klimatechnik immer mehr an Bedeutung. Die Sensorsignale für beide Messgrößen werden mit analogem Ausgangssignal (0 … 10 V, 4 … 20 mA) oder digitalem Modbus®-Protokoll an die Steuerung/Regelung oder Gebäudeautomation übermittelt.