WIKA

Gaswandthermen

Gaswandthermen in unseren Wohnräumen sorgen für Wärme und Behaglichkeit. Ob als Brennwerttherme oder Kombi-Brennwerttherme ausgelegt, bieten wir Ihnen die passende Druck- und Temperaturmesstechnik an, um eine optimale Funktionalität und Effizienz sicherzustellen.

Messgeräte zur Überwachung und Regelung

Unser Portfolio umfasst hochwertige Messgeräte zur Überwachung und Regelung der Warm- und Brauchwasserkreisläufe in Gasthermen. Hierzu gehören:

  • Manometer: Diese Geräte werden zur präzisen Druckanzeige eingesetzt und sind unverzichtbar für die zuverlässige Überwachung des Heizsystems.
  • Drucksensoren: Unsere Drucksensoren erzeugen digitale Anzeigewerte, die eine genaue und leicht ablesbare Drucküberwachung ermöglichen.
Gaswandthermen × 1

Warmwasser (Temperatur)

Warmwasser (Temperatur)
2

Heizkreislauf (Druck)

Heizkreislauf (Druck)
3

Heizwasser (Temperatur)

Heizwasser (Temperatur)
2

Heizkreislauf (Druck)

Heizkreislauf (Druck)
Gaswandthermen
Auswahl minimieren

Die folgenden 7 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.

Flexible Optionen für Ihre Bedürfnisse

Je nach Bedarf bieten wir verschiedene Ausgangssignale, um den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Dazu zählen messstellenunabhängige Druckanzeigen. Durch die Verwendung eines Druckmessgeräts mit Kapillare können Sie den Druck unabhängig von der Messstelle anzeigen. Für Anwendungen, die ein häufiges Biegen der Kapillare erfordern, bieten wir neben den gebräuchlichen Kupferkapillaren auch hochflexible Kapillare aus Kunststoff an.

Temperaturmessung für Warm- und Brauchwasser

Zur präzisen Temperaturmessung des Warm- oder Brauchwassers in Gasthermen bietet unser Portfolio folgende Produkte an:

  • Tensionsthermometer: Diese Geräte messen die Spannung, die durch Temperaturveränderungen im System entsteht, und liefern genaue Temperaturwerte.
  • Thermomanometer: Sie kombinieren die Funktionen eines Thermometers und eines Manometers und bieten eine integrierte Lösung für die Temperatur- und Druckmessung.

Anwendungsbereiche und Vorteile

Unsere Messgeräte sind ideal für die Integration in verschiedene Heizsysteme, einschließlich:

  • Hybridheizungen: Kombinieren Sie Gasthermen mit Wärmepumpen und nutzen Sie unsere Messtechnik zur Optimierung des Gesamtsystems.
  • Brennwerttechnik: Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Gasbrennwertthermen durch präzise Druck- und Temperaturüberwachung.
  • Kombithermen: Profitieren Sie von der kompakten Kombination aus Heiz- und Warmwasserfunktionen, unterstützt durch unsere zuverlässige Messtechnik.
  • Kompaktgeräte: Ideal für begrenzte Platzverhältnisse, bieten unsere kompakten Messgeräte dennoch höchste Präzision und Zuverlässigkeit.

Ist eine Gastherme noch sinnvoll?

Eine Gastherme kann nach wie vor sinnvoll sein, insbesondere in Regionen mit einer gut ausgebauten Gasinfrastruktur. Moderne Gasthermen, insbesondere Brennwertthermen, bieten hohe Effizienz und können die Heizkosten reduzieren. Sie sind zudem platzsparend und können sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Allerdings sollte auch die Umweltverträglichkeit und die langfristige Verfügbarkeit von Erdgas berücksichtigt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Gasheizung und Gastherme?

Eine Gasheizung ist ein allgemeiner Begriff, der alle Arten von Heizsystemen umfasst, die mit Erdgas betrieben werden. Dazu gehören sowohl Gasthermen als auch größere Gasheizkessel. Eine Gastherme ist ein spezifischer Typ von Gasheizung, der oft in kompakter Form erhältlich ist und direkt im Wohnraum installiert wird. Gasthermen können als Kombithermen (für Heizung und Warmwasser) oder als reine Heizungsthermen ausgeführt sein. Der Hauptunterschied liegt in der Bauweise und der Integration in das Heizsystem des Gebäudes.

Welche Alternative gibt es zur Gastherme?

Es gibt mehrere Alternativen zur Gastherme, die je nach den spezifischen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten in Betracht gezogen werden können:

  • Wärmepumpen nutzen Umgebungswärme aus der Luft, dem Boden oder dem Wasser und sind sehr energieeffizient.
  • Hybridheizungen kombinieren verschiedene Heiztechnologien, wie z.B. eine Gastherme mit einer Wärmepumpe.
  • Solarthermie nutzen Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
  • Pelletheizungen verwenden Holzpellets als Brennstoff und sind eine erneuerbare Energiequelle.
  • In städtischen Gebieten kann Fernwärme eine umweltfreundliche und effiziente Alternative sein, da die Wärme zentral erzeugt und verteilt wird.

Hat die Gastherme noch Zukunft?

Die Zukunft der Gastherme hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Entwicklung der Energiepreise, die Verfügbarkeit von Erdgas und die politischen Rahmenbedingungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen. In vielen Ländern wird der Einsatz fossiler Brennstoffe zunehmend eingeschränkt, um die Klimaziele zu erreichen. Daher könnten Gasthermen mittelfristig durch umweltfreundlichere Alternativen wie Wärmepumpen oder Hybridheizungen ersetzt werden.

Dennoch bleiben Gasthermen in Regionen mit gut ausgebauter Gasinfrastruktur und in Gebäuden, in denen ein Umstieg auf andere Heizsysteme schwierig ist, eine wichtige Option.