Beim Bewegen von großen Lasten sorgt eine zuverlässige Überwachung sowohl für die Betriebssicherheit (Überlast) als auch für den Schutz des Bedienpersonals (Arbeitssicherheit).
In Werkhallen werden schwere Lasten oft von Hängekranen bewegt. Für die Überwachung bietet WIKA sowohl kontinuierlich messende Kraftmessbolzen an, die nichtmessende Achsen ersetzen, als auch Zug-/Druckkraftaufnehmer, die direkt im Kraftfluss positioniert werden, jeweils mit passendem Überlastschalter. Eine schnelle und einfache Sicherheitsüberprüfung der Rutschkupplung bietet das Kettenzugprüfset.
Outdoor-Anwendungen sind z. B. Hafenkrane oder maritime Anwendungen wie Krane auf Versorgungsschiffen oder Bohrinseln. Unsere Geräte sind nach DNV GL zertifiziert. Die Anforderungen an Sicherheitssteuerungen sind in der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) beschrieben, wie z. B. Überlaststeuerungen oder Notausschaltungen. WIKA hat die erste in Deutschland zertifizierte Systemlösung für Überlastsicherung in Krananlagen entwickelt. Diese besteht aus bis zu acht redundant ausgeführten Kraftaufnehmern, einer zentralen Steuerung und der dazugehörigen Anwendersoftware.