Wägezellen sind als Sonderform von Kraftsensoren für den Einsatz in Wägevorrichtungen konzipiert, u. a. in Plattform-, Abfüll-, Band-, Verpackungswaagen, dynamischen Prüfsystemen sowie elektronischen Preisauszeichnungs- und Industriewaagen. Diese Wägezellen sind sehr einfach zu integrieren und ermöglichen sehr hohe Messgenauigkeiten zwischen 0,01 % und 0,05 % Fnom
Für die unterschiedlichen Anforderungen hat WIKA alle typischen Wägezellengeometrien im Portfolio. Dazu sind selbstverständlich auch passende Einbausätze sowie komplette Wägemodule erhältlich.
Eine typische Anwendung ist der Batchprozess, bei dem unterschiedliche Anteile verschiedener Bestandteile dosiert und später vermischt werden. Die hochgenauen und sehr stabilen WIKA-Wägezellen ermöglichen die schnelle und präzise Dosierung der Anteile. Eine Besonderheit unserer Wägezellen ist die Unempfindlichkeit auf Querkräfte.