WIKA

Wärmepumpen

Das Prinzip der Wärmepumpe wurde bereits im 18. Jahrhundert entwickelt. Was einst aus der Notwendigkeit der Lebensmittelkühlung heraus entstand, wird heute auch zur Heizung und Klimatisierung von Gebäuden genutzt.

Für die Überwachung der Druck- und Temperaturmessgrößen innerhalb der Wärmepumpenkreisläufe stehen unterschiedliche Messprinzipien zur Verfügung. Für die Druckmesstechnik reicht das Programm vom bewährten Rohrfedermanometer bis hin zu Drucksen?soren.

Zur Temperaturüberwachung der Wärmepumpe stehen Einschraub-, Einsteck- und Anlegethermometer in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Mit dem Außenthermometer TF41 realisieren Sie zudem eine zuverlässige Witterungsführung Ihrer Regler-Einheit.

Wärmepumpen × 5

Niedrigdruckleitung (Druck)

Niedrigdruckleitung (Druck)
9

Flüssigkeitsleitung (niedrige Temperatur)

Flüssigkeitsleitung (niedrige Temperatur)
1

Heißgas (Temperatur)

Heißgas (Temperatur)
2

Hochdruckleitung (Druck)

Hochdruckleitung (Druck)
4

Sauggas (Temperatur)

Sauggas (Temperatur)
5

Niedrigdruckleitung (Druck)

Niedrigdruckleitung (Druck)
10

Umwelt, Gebäudeaußenseite (Temperatur)

Umwelt, Gebäudeaußenseite (Temperatur)
6

Heizkreislauf (Temperatur)

Heizkreislauf (Temperatur)
7

Heizkreislauf (Druck)

Heizkreislauf (Druck)
8

Flüssigkeitsleitung (hoher Druck)

Flüssigkeitsleitung (hoher Druck)
11

Flüssigkeitsleitung (niedriger Druck)

Flüssigkeitsleitung (niedriger Druck)
3

Flüssigkeitsleitung (hohe Temperatur)

Flüssigkeitsleitung (hohe Temperatur)
9

Flüssigkeitsleitung (niedrige Temperatur)

Flüssigkeitsleitung (niedrige Temperatur)
Wärmepumpen
Auswahl minimieren

Die folgenden 7 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.