Das Bimetallthermometer Typ A50 wird hauptsächlich in der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Kältetechnik eingesetzt und ist für einen Anzeigebereich bis 200 °C geeignet.
Die Bimetallthermometer werden mit verschraubten Schutzrohren in die jeweilige Anwendung eingebaut. Dadurch wird zum einen das Gerät geschützt, zum anderen ist ein Austausch des Messgerätes ohne vorherige Unterbrechung des Prozesses möglich.