Messachsen werden bei statischen und dynamischen Messaufgaben als Ersatz für nichtmessende Bolzen verwendet. Sie dienen der Ermittlung von Zug- und/oder Druckkräften.
Messachsen dieses Typs werden vor allem in Hebezeugen und Krananlagen verwendet. Sie dienen außerdem als zuverlässige Sensoren in der industriellen Wägetechnik sowie im Bereich der Fertigungsautomatisierung, des Maschinen- und Anlagenbaus, wo sie insbesondere in Umlenkrollen, Seilwinden, Gabel- oder Wälzlagern eingesetzt werden. Auch in der Chemie und Petrochemie haben sich die Messachsen bewiesen.
Die entsprechenden technischen und regionalen Zulassungen sind ebenfalls erhältlich.
Messachsen der Typen F5301 und F53C1 sind aus hochfestem, korrosionsbeständigen CrNi-Stahl 1.4542 gefertigt, dessen Eigenschaften für die Anwendungsbereiche der Messachsen besonders gut geeignet sind.
Als Ausgangssignale stehen die gängigen aktiven Strom und Spannungsausgänge zur Wahl (4 … 20 mA, 0 … 10 V).
Auch redundante Ausgangssignale und CANopen®-Protokolle sind möglich.