Campos de aplicación
Las bombas manuales de husillo sirven para generar la presión necesiaria para comprobación, ajuste y calibración de instrumentos de medición de presión mecánicos y electrónicos mediante mediciones comparativas. El usuario puede efectuar estas pruebas de presión en el laboratorio o en el taller, o in situ.
Fácil manejo
Las bombas manuales de husillo modelo CPP1000-M y modelo CPP1000-L están concebidas en primer lugar para la
comprobación y calibración de instrumentos de medición de presión con volúmenes pequeños. Volúmenes más grandes de comprobante e instrumento de referencia deben o llenarse previamente fuera de la bomba de prueba o también de manera fácil y confortable directamente en la bomba de husillo mediante las válvulas de cierre para las conexiones de prueba, disponibles como accesorios.
La CPP1000-L es la versión de maletín con brida posterior estrecha, depósito de reserva estanco y válvula de regulación fina incorporada de manera estándar. En caso de la CPP1000-M, la válvula de regulación fina disponible como accesorio puede montarse opcionalmente.
Las conexiones de prueba disponen de una rosca
hembra G ½. Para calibraciones de instrumentos con otras conexiones se ofrecen adaptadores de rosca como accesorio.