Presiones máx. admisibles
Presión estática: valor de escala
Presión dinámica: 0.9 x de escala
Presión puntual: 1.3 x de escala
Temperaturas admisibles
Ambiente:
-40 ... +60 °C
Medio:
+60 °C máx (modelo 112.28)
+200 °C máx. (modelo 132.28)
Efecto de la temperatura
Con desviación de la temperatura de referencia en el sistema sensible (+20 °C):
Máx. ±0.4 %/10 K del valor final de escala
Protección
IP 54 según EN 60529 / lEC 529