Versión
Este manómetro patrón se fabrica en conformidad con EN 837-1, y se suministra con caja de transporte y certificado de control del fabricante (listado individual de los puntos de calibración)
Diámetro nominal
250 mm
Clase de exactitud
0,1
Rangos de indicación
0 ... 1,0 a 0 ... 1.600 bar
así como los rangos correspondientes de presión negativa y positiva simultánea
Medio de ajuste
≤ 25 bar: Gas
> 25 bar: Oil
Carga máxima
Carga estática: Valor final de escala
Carga dinámica: 0,9 x valor final de escala
Temperatura admisible
Ambiente: -20 … +60 °C
Medio: +100 °C máxima
Influencia de temperatura
En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máximo ±0,1 %/10 K del valor final de escala
Protección de acceso
IP 54 según EN 60529 / lEC 529