Los separadores se utilizan para proteger al manómetro de medios agresivos, adhesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, nocivos para el medio ambiente o tóxicos. La separación entre medio e instrumento se realiza con una membrana de un material adecuado. Mediante combinaciones de instrumentos de medición con separadores pueden llevarse a cabo las tareas más difíciles de medición.
Un líquido en el interior del sistema, que puede adaptarse de forma específica a la tarea de medición, realiza la transmisión hidráulica de la presión al instrumento de medición.
Hay aplicaciones casi ilimitadas gracias a una serie de variantes, tales como diseños de separadores o tipos de materiales. El tipo de conexión al proceso (conexión bridada, roscada o estéril) y el método de fabricación son importantes criterios de diseño.
Para más información sobre separadores y sistemas de separación, véase IN 00.06 “Aplicaciones - Modo de funcionamiento - Formas”.
El separador con conexión aséptica según DIN 11864 tipo 981.51 en línea, puede montarse directamente a la tubería, no se requiere punto de conexión especial. Se pueden evitar turbulencias, espacios muertos, esquinas y otras barreras con la integración en la línea de proceso. Para este separador, WIKA utiliza un separador completamente circular, con autolimpieza de cámara gracias al flujo sin obstrucciones del medio.
Los sistemas de separadores de membrana pueden soportar las temperaturas que alcanzan el vapor de limpieza en los procesos SIP, garantizando así una conexión estéril entre medio y separador.
El montaje del separador en el instrumento de medición se efectúa por defecto mediante montaje directo u opcionalmente por medio de un elemento refrigerador o un capilar flexible.
En la selección del material, WIKA ofrece las más variadas soluciones, en las cuales el cuerpo principal y la membrana son del mismo material. De manera estándar se utiliza el material acero inoxidable 316L (1.4435), estando disponibles además otros materiales especiales a petición.
Los sistemas de medición con el separador de membrana WIKA tipo 981.51 se utilizan con gran éxito en el área de las ciencias de la vida, industria alimentaria, aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.