Para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Contacto comercial
+34 933 9386-30
info@wika.es
Exactitud5 Pa / 25 Pa
Rango de indicación0 … 600 Pa
Presión máx200 kPa (2 bar)
Temperatura admisibleAmbiente: -40 ... +60 °CServicio: -40 ... +60 °CTipo de protección IP 54 según EN 60529 / lEC 529Peso420 g
"WIKA - Measuring instruments for ventilation and air-conditioning"
Learn more about the function of an Air Handling U...