Estos presostatos de alta calidad son desarrollos especiales para aplicaciones de seguridad crítica. La alta calidad de los productos garantiza una monitorización fiable de sus instalaciones. El fabricante Cella está certificado según ISO 9001.
Los presostatos se someten en a rigorosas pruebas de calidad en cada paso de la produccion y a una comprobación de 100% del producto final.
Todas las partes en contacto con el medio se fabrican en acero inoxidable. Cada serie es disponible con versiones con IP 65 ó Ex-ia ó Ex-d (Ex-ia ver modelo MW1).
Para garantizar un uso tan flexible como posible los presotatos están dotados de microinterruptores que facilitan la conmutación directa de una carga eléctrica de hasta 15 A/AC 220 V. Para potencias inferiores p.ej. para aplicaciones PLC se se pueden seleccionar opcionalmente microswitches con relleno de gas argón con contactos plateados de oro.
Con su sistema sensible con membrana el modelo MA1 resulta extemadamente robusto y garantiza óptimas propiedades de servicio. Para aplicaciones que requieren una elevada protección contra la corrosión disponemos de versiones con materiales en PTFE o Monel.