Construcción
El transmisor de proceso UPT-2x ha sido desarrollado para tareas de la industria de proceso que requieren un sensor inteligente. En particular, la compensación de temperatura integrada es útil para numerosas aplicaciones.
La célula de medición se fabrica en acero inoxidable 316L o una combinación de alta calidad Elgiloy ®.
La caja puede girarse 330° y la pantalla LCD se monta en intervalos de 90° La pantalla LCD es fácil de leer en cualquier posición, incluso desde distancias de hasta 5 m.
Protocolo HART®
El transmisor de proceso es adecuado para la instalación en aplicaciones con tecnología analógica, así como para los sistemas modernos que comunican a través del protocolo HART ®.
El módulo de visualización y configuración y la interfaz HART ® permiten una configuración in situ.
Turndown
Un Turndown regulable de 20:1 permite la captación de los valores exactos de proceso con valores límite optimizados sin restricciones de exactitud.