Plages d' utilisation
Charge statique : Fin d'échelle
Charge dynamique : 0,9 x fin d'échelle
Température admissible
Ambiante : -20 ... +60 °C
Fluide : +100 °C maximum
Effet de la température
Au cas où la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. ±0,6 %/10 K de l'étendue
Indice de protection
IP 32 selon EN 60529 / lEC 529