Il manometro a capsula modello 612.20 si basa sul collaudato sistema di misura a capsula. Il principio di misura a capsula è particolarmente adatto per le pressioni molto basse. Sotto pressurizzazione, l'espansione della capsula, proporzionale alla pressione incidente, viene trasmessa al movimento e visualizzata.
La struttura modulare consente una serie di combinazioni per materiali della custodia, attacchi al processo, dimensioni nominali e campi scala. Grazie alla sua elevata versatilità, questo strumento è adatto per essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni nel settore industriale.
La custodia e l'anello a baionetta sono in acciaio inox. Il materiale dell'attacco al processo è lega di rame.
Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri a capsula possono essere dotati, a seconda dell'attacco al processo, di una flangia di montaggio o di un anello a profilo triangolare e staffa di montaggio.
I campi scala da 0 ... 6 mbar a 0 ... 600 mbar o da 0 ... 2,4 inH2O a 0 ... 240 inH2O e gli intervalli di vuoto e scala +/- assicurano i campi di misura necessari per un'ampia gamma di applicazioni.