I trasmettitori di livello modello FFG-P, FFG-T, FFG-TP e i trasmettitori di livello FLM-H sono utilizzati per la misura precisa e continua del livello di liquidi e si basano sulla determinazione della posizione di un galleggiante magnetico secondo il principio di misura magnetostrittivo.
Il principio magnetostrittivo dei trasmettitori di livello consente la misura in continuo dei livelli, indipendentemente dalle variazioni chimico-fisiche del fluido come temperatura, conducibilità, dielettrico, pressione, formazione di schiuma, vuoto, condensazione, vapori, formazione di bolle, effetti dovuti all’ebollizione e variazioni di densità tramite interfacca HART®, e anche la misura parallelo del livello complessivo e lo strato di interfaccia.
Grazie ai trasmettitori di livello, è possibile visualizzare il livello in modo proporzionale al volume o all’altezza.
L’installazione e la messa in funzione dei trasmettitori di livello è semplice: occorre solamente effettuare una taratura senza la necessità di ulteriori ritarature. Il galleggiante, l’attacco al processo e il tubo guida possono essere realizzati in titanio, acciaio inox 1.4571, 1.4435, 1.4539 e in diversi materiali plastici.