O manômetro mecânico com tubo Bourdon modelo 113.53 preenchido com líquido é construído com uma caixa de aço inoxidável e peças molhadas de liga de cobre.
A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com as normas EN 837-1 e ASME B40,100. Como função de segurança, este instrumento possui um dispositivo de sopro. Em caso de falha, a sobrepressão pode escapar para lá.
Devido ao enchimento da caixa, o elemento de pressão e o movimento são amortecidos de forma eficiente. Portanto, estes instrumentos são particularmente adequados para medir locais com cargas dinâmicas elevadas, como ciclos de carga rápidos ou vibrações.
As caixas do modelo 113.53 estão disponíveis nos tamanhos nominais de 40 [1 ½"], 80 [3"] e 100 [4"] e atendem à proteção de ingresso IP65. Com uma precisão de classe 2.5, este manômetro é adequado para uma ampla gama de aplicações na indústria.
Para montagem em painéis de controle, os manômetros com conexão de processo de montagem traseira podem ser equipados com flange de montagem ou com anel de perfil triangular e suporte de montagem.