O transmissor de pressão modelo A-10 (sensor de pressão) comprovado em campo é versátil para medição de pressão em ambientes industriais. Construído de forma compacta, ele pode ser integrado a uma ampla variedade de designs de máquinas. As muitas faixas de medição e faixas de medição especiais contribuem para sua aplicabilidade universal.
Excelente qualidade e tecnologia comprovada
Nossos muitos anos de experiência e conhecimento preciso das necessidades dos clientes foram incorporados ao desenvolvimento do modelo A-10. Ele tem se mostrado comprovado em inúmeras aplicações há mais de dez anos. A qualidade consistentemente elevada e a sua função confiável são apreciadas em todo o mundo e regularmente confirmadas por auditorias internas e externas. Este best-seller pode tolerar até 100 milhões de ciclos de carga com precisão quase constante.
Variedade excepcionalmente grande que cobre quase todas as aplicações
Dependendo da necessidade, o modelo A-10 mede pressão manométrica, vácuo e pressão absoluta. Ele pode ser configurado de forma flexível em mais de 2 milhões de variantes e, portanto, pode ser facilmente integrado em praticamente qualquer conceito de planta.
Todas as variantes configuráveis estão disponíveis a curto prazo a partir de quantidades de 1
Cada modelo A-10 com configuração personalizada estará pronto para envio, a partir de um lote de 1, no máximo cinco dias úteis após o pedido ser feito. Grandes quantidades também podem ser entregues rapidamente. Os curtos prazos de entrega ajudam os OEMs a cumprir prazos de produção curtos e os distribuidores a adquirirem rapidamente o produto certo para seus clientes.
Particularmente econômico
O modelo A-10 é particularmente econômico e oferece um desempenho muito bom, compatível com a maioria das aplicações em termos de precisão e robustez. A alta confiabilidade e longa vida útil garantem baixos custos de manutenção e substituição.