A chave de fluxo eletromecânica modelo FSM-6100 foi projetada para detecção de fluxo interrompido (“sem fluxo”) de água e outros líquidos não corrosivos em resfriadores, aquecedores industriais ou outras tubulações industriais.
O sinal do interruptor de fluxo é usado para controles operacionais que evitam falhas do sistema, por exemplo. devido à formação de gelo na ausência de fluxo de água de resfriamento.
A chave de fluxo econômico é fechado por uma caixa de plástico. A proteção de entrada do IP30 protege contra a entrada indesejada de corpos estranhos.
O modelo FSM-6100 é equipado com microinterruptores listados em UL e foles de proteção para garantir alta durabilidade com operação contínua e longa vida útil.
A variedade de faixas de vazão, com tamanhos de tubos de 25 mm a 150 mm [1 pol. a 6 pol.], permite o uso para medição de vazão em diversas aplicações com meios não críticos.