O elemento principal do medidor de nível de vidro é o corpo do medidor. Incorporados neste corpo do medidor estão o canal de líquido (se necessário, o canal de aquecimento) e as faces de assentamento das vedações e visores.
No corpo do manômetro estão montadas, ou já integradas, as cabeças das válvulas e as conexões do processo. Dreno ou ventilação também são possíveis.
Os vidros e/ou escudos de mica, bem como as vedações, são encaixados, fixados e vedados com o auxílio de parafusos em U e tampas ou molduras de pressão. São utilizados vidros de vidro borossilicato de acordo com DIN 7081.
Para vapor, os vidros podem ser usados até 243 °C [469,4 °F], com design de mica até 300 °C [572 °F]. Para outros meios, temperaturas de até 300 °C são possíveis, em casos especiais até 374 °C [705,2 °F]. O uso de mica é necessário para aplicações específicas.