O módulo sensor de pressão modelo MTF-1 é uma opção simples e flexível para integrar a medição de pressão em uma ampla variedade de aplicações. O valor da pressão é processado digitalmente no módulo e emitido como um sinal digital ou analógico padronizado. Assim, o módulo MTF-1 fornece dados precisos para aplicações com pressões de até 1.000 bar.
O ajuste do sinal de saída é realizado pela WIKA na fábrica, o que significa que o tempo e o custo da calibração durante a integração são eliminados.
O baixo consumo de energia reduz o esforço de manutenção
O módulo sensor de pressão modelo MTF-1 foi projetado para operação com economia de energia. O digital l2C o sinal transmite dados de forma extremamente eficiente graças ao baixo consumo de energia básica e aos tempos de ligação rápidos.
O modo de suspensão energeticamente eficiente reduz ainda mais o consumo de energia. Isto torna o módulo particularmente adequado para soluções operadas por bateria, garante longos ciclos entre trocas de bateria e, assim, reduz os custos de manutenção.
Célula de medição seca e soldada em aço inoxidável, também para meios agressivos
A célula de medição seca em aço inoxidável é soldada à conexão do processo e, portanto, também pode ser usada com meios agressivos. Mesmo após longos períodos de uso com muitos ciclos de carga, a célula de medição seca do modelo MTF-1 exibe apenas um baixo desvio de sinal – e garante uma base de dados permanentemente confiável.
Indicação adicional de temperatura para monitoramento de condições
Para avaliar a condição do sensor, em muitas aplicações é útil uma indicação de temperatura. Graças ao digital l2C protocolo, paralelo ao sinal de pressão, o modelo MTF-1 fornece um valor diretriz para a temperatura no módulo sensor, que pode ser utilizado para monitoramento da condição do instrumento. Com a manutenção preventiva e baseada na condição possibilitada por isso, a vida útil pode ser significativamente estendida e os reparos podem ser planejados com antecedência.
Proteção contra explosão
Opcionalmente, o modelo MTF-1 está disponível com ATEX e IECEx aprovação.