Os termopares sem poço termométrico são particularmente adequados para aquelas aplicações nas quais a ponta metálica do sensor é montada diretamente em furos (por exemplo, em componentes de máquinas) ou diretamente no processo para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão.
Para montagem em um poço termométrico, um acessório de compressão com mola deve ser fornecido, pois somente isso pode pressionar a ponta de medição na parte inferior do poço termométrico. Caso contrário, uma força potencialmente crítica poderá ser exercida na ponta de medição. A montagem geralmente é feita diretamente no processo. Também podem ser utilizados elementos de fixação como acessórios roscados, porcas de união, etc.
A parte flexível da sonda é um cabo com isolamento mineral (cabo revestido). Consiste em um revestimento externo de aço inoxidável, que contém os condutores internos isolados, embutidos em um composto cerâmico de alta densidade e também é adequado para uso em temperaturas mais altas.
Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do TC10-H.