经过现场应用验证的A-10型压力变送器(压力传感器)是工业环境中压力测量的全能型产品。它结构紧凑,可集成到各种机器设计中。广泛的测量范围外加特殊测量范围更提升了它的通用性。
卓越的品质和可靠的技术
我们多年的经验和对客户需求的精确了解已融入到A-10型的开发中。十多年来,它已经在无数应用中证明了自己。它凭借始终如一的高质量和可靠的功能在全球范围内备受赞誉,并且通过各种内部和外部检测。这款畅销产品能够以几乎恒定的精度承受高达1亿次的负载循环。
品类丰富,覆盖各种应用
根据要求,型号A-10可测量表压、绝压和混合压力。它可以灵活地配置成逾200万种变体,因此可以轻松地集成到几乎任何工厂概念中。
所有可选型号均可快速发货,供货数量可低至1件
每件可选配置的A-10型号都可在下单后的五个工作日内生产并完成包装,1件即可发货, 也可以快速交付大量产品。较短的交货时间既有助于原始设备制造商达成短生产时间要求,也有助于分销商快速为其客户采购合适的产品。
高性价比
A-10型具有极高的成本效益,同时提供优异的性能,在精度和坚固性方面与大多数应用相匹配。高可靠性和长使用寿命确保了低维护和更换成本。