WIKA
Modelo CPG1200

Manómetro digital

Contacto comercial

+57 317 5706449

info.co@wika.com

Formulario de contacto
DetallesDescargasArtículos estándarConfigurador

Aplicaciones

  • Prueba de presión hidrostática
  • Pruebas de rotura
  • Medición de fugas
  • Ajuste de los puntos de conmutación de los presostatos
  • Análisis de las presiones de proceso

Características

  • Ajustar y comprobar las presiones de funcionamiento es más fácil que nunca
  • Transmisión de datos sencilla: por USB y Bluetooth®
  • Para uso móvil y funcionamiento estacionario continuo

Descripción

El manómetro digital modelo CPG1200, alimentado por batería y de construcción muy robusta, ha sido diseñado específicamente para su uso en aplicaciones móviles. Los rangos de hasta -1 ... 1.000 bar [-14,5 ... 15.000 psi] (presión manométrica) presentan una precisión de hasta el 0,25 % FS.

Comprobar y ajustar las presiones de funcionamiento es más fácil que nunca
El instrumento está disponible con las conexiones a proceso más habituales y simplifica el flujo de trabajo gracias al registrador de datos con hasta 1 millón de puntos de datos y función mín./máx.
En la práctica, la comprobación rápida y sencilla también minimiza el riesgo de paradas de producción debidas a valores de presión críticos en el proceso, gracias a la versión Ex intrínsecamente segura también en áreas sensibles de la industria del petróleo y el gas.

Transmisión de datos sencilla: por USB y Bluetooth®
El modelo CPG1200 está equipado con una interfaz Micro-USB para una transmisión de datos sencilla y resistente a interferencias - y puede ampliarse opcionalmente para incluir Bluetooth® para la comunicación inalámbrica.

Para uso móvil y funcionamiento estacionario continuo
Para garantizar que los cambios críticos de presión se detectan en una fase temprana durante los transportes, el CPG1200 registra continuamente los valores y envía una alarma si es necesario.
La supervisión temporal no supone ningún problema gracias al registrador de datos y al funcionamiento con batería.
Un modo de ahorro de energía y velocidades de medición variables permiten tiempos de funcionamiento de hasta 4.000 horas sin cambiar la batería. La pantalla de estado de la batería muestra cuándo es necesario un cambio. Gracias a la alimentación a través de la interfaz USB, el CPG1200 también es una solución fiable para el funcionamiento estacionario.