Jedes Messgerät altert aufgrund von mechanischen, chemischen oder thermischen Belastungen und liefert deshalb im Laufe der Zeit sich verändernde Messwerte. Dies kann zwar nicht verhindert, aber durch Kalibrierung rechtzeitig erkannt werden. Nutzen Sie unseren Kalibrierservice für Ihre Druckmessgeräte, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Ihre Vorteile
- Langjährige Kompetenz
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
- Schnelle Durchlaufzeit
- Modernes Kalibrierlabor
- Qualitative Beratung
- WIKA-Cal als eigene Kalibriersoftware
- Vor Ort-Kalibrierung
- Vorsitz im DKD-Fachausschuss (Deutscher Kalibrierdienst)
Besonderheiten
- Messbereiche: -1 bar ... +10.000 bar
- DAkkS-Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025
- Art des Zertifikates: 3.1-Abnahmeprüfzeugnis oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Richtlinien: DIN EN 837, DKD-R 6-1 oder EURAMET cg-3
Falls gesetzliche Vorschriften eine Eichung Ihrer Messgeräte verlangen, führen wir diese gerne unter fachlicher Aufsicht eines Eichbeamten durch.
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig:
- Sämtliche Druckmessgeräte für negativen und positiven Überdruck, Differenzdruck inkl. Differenzdruck unter statischem Druck und Absolutdruck
- Zeigermanometer
- Elektrische Druckmessgeräte wie Messumformer, Transmitter und Drucksensoren
- Analoge Differenzdruckmanometer
- Druckschalter
- Flüssigkeitsmanometer / U-Rohr-Manometer
- Schrägrohrmanometer
- Druckkalibratoren
- Druckwaagen / Kolbenmanometer
- Druckcontroller
- Vakuummeter
- Absolutdrucksensoren
- Differenzdrucksensoren
Eine Kalibrierung hat immer eine Unterbrechung der Abläufe zur Folge. Nicht so bei dem mobilen Vor-Ort-Service von WIKA! Um den Produktionsablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen wird die Kalibrierung mobil durchgeführt. Unabkömmliche Messmittel kalibrieren wir auch bei Ihnen direkt in der Anlage.
Ihre Vorteile
- Keine Frachtkosten
- Kleine Reparaturen möglich
- Keine Transportrisiken
- Geschultes Personal
- Kalibrierung von großen Stückzahlen in kürzester Zeit
- Minimale Produktionsausfallzeiten
- Kalibriermobil
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 entsprechend DIN EN 10204
Unser Serviceangebot
- Messbereiche: -1 bar ... +6.000 bar
- Einsatzgebiete: Österreich und angrenzendes Ausland
- Leistungen: Kalibrierung, Justage und Instandsetzung
- Art des Zertifikates: 3.1-Abnahmeprüfzeugnis