Petrochemische Expertise mit WIKA
Die Petrochemie, ein zentraler Pfeiler der Chemieindustrie, konzentriert sich auf die Verarbeitung von Rohstoffen wie Erdgas, Schiefergas und Naphtha in Ethylen-Anlagen und Methanol-Anlagen. In dieser Branche werden Zwischenprodukte wie Butadien, Benzol, Ethylen und Propylen durch spezifizierte Prozesse wie thermisches Cracken, Synthese und Destillieren hergestellt. Diese Kohlenwasserstoffe dienen als Basis für eine Vielzahl von Chemikalien und Monomeren, die in der Chemieindustrie unerlässlich sind.
WIKA's hochpräzise Produkte garantieren in der Petrochemie maximale Anlagenverfügbarkeit. Unsere ATEX-zertifizierten Messgeräte sorgen für Sicherheit, insbesondere beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien und leicht entzündlichen Gasen. Die TÜV-zertifizierten SIL-Versionen für Schutzeinrichtungen (IEC 61508) erhöhen in Sicherheitsanwendungen bis SIL3 stetig die Verfügbarkeit
Sicherheitsstandards in der Chemieindustrie
Die in der Petrochemie gewonnenen Produkte sind vielfältig. In H2S-reichen Umgebungen, in denen Korrosion ein potenzielles Risiko darstellt, sind die NACE / ISO 15156 Standards für die Instrumentierung unerlässlich. Dies gewährleistet die Sicherheit beim Umgang mit Rohstoffen und Vorprodukten wie Butadien, Benzol und Ethylen.
WIKA's Lösungen für die Petrochemie
Für petrochemische Anwendungen, insbesondere bei aggressiven Medien und hohen Temperaturen, sind individuelle Lösungen wie Druckmittlersysteme oder Schutzrohre essentiell. WIKA bietet speziell für die Anforderungen der Chemieindustrie und Raffinerie entwickelte Messgeräte für Druck, Temperatur und Füllstand sowie Kalibriergeräte und -services an.
Anwendungsbeispiele in der Chemieindustrie
- Spalt-Pyrolyseöfen zur Gewinnung von Ethylen
- Steam Methane Reformer zur Gewinnung von Wasserstoff und Synthesegas
- Destillationskolonnen zur Separierung von Monomeren wie Propylen
- Polymerisations-Reaktoren zur Herstellung von Polymeren
- Rohrbündelreatkoren zur Oxidation von Kohlenwasserstoffverbindungen
- Tankanlagen für die Lagerung von Chemikalien und Vorprodukten
Seit über 25 Jahren ist WIKA erfolgreich im Projektgeschäft tätig. Gemeinsam mit internationalen Engineering-Firmen realisieren wir Großprojekte auf der ganzen Welt. Dabei ist WIKA mehr als ein zuverlässiger Zulieferer für hochwertige Prozessinstrumentierung und Messtechnik: Wir entwickeln mit Ihnen Produkte und Lösungen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Während aller Phasen des Projekts ist WIKA Ihr kompetenter Partner: Von der Planung im Basic- und Detail-Engineering über die Realisierung und Umsetzung des Projekts bis hin zur After-Sales-Betreuung.
Die Säulen der Leistungsstärke
Die Leistungsstärke von WIKA gründet sich im Wesentlichen auf drei Säulen: Ein breites und innovatives Produktsortiment, umfassender und kompetenter Service sowie globale und zuverlässige Präsenz. Gerne setzen wir uns auch für Ihren Erfolg ein.