WIKA

Öl- und Gasförderung

Sicherheit fördern

Bei der Öl- und Gasförderung trifft hoher Arbeitsdruck auf aggressive, teilweise explosionsgefährdete Umgebungen. Auch hier sorgen zertifizierte WIKA-Druckschalter und andere Komponenten für Sicherheit.

Naturgemäß ist das Gefahrenpotenzial bei der Hochdruck-Öl- und Gasförderung enorm groß. Bohrlochkontrolltafeln spielen hier eine wichtige Rolle bei der Förderung mit hohem Risiko und auch bei Offshore-Plattformen, um Unfälle wirksam zu verhindern.

Auch ungewollte Emissionen sind ein Unfall

Ebenso gilt es, Kohlenwasserstoffemissionen in die Atmosphäre oder die Umwelt zu verhindern. Druckschalter werden in Kontrolltafeln genutzt, um den Druck in der Leitung und im Ventil zu überwachen. Der Druckschalter dient als Alarm bei Druckspitzen oder Leckagen. In diesen Fällen schaltet der Schalter den Prozess ab.

Die WIKA-Schalter widerstehen aggressiver Umgebung mit hohem Arbeitsdruck (Systemdruck kann bis zu 1.000 bar betragen). Auch in explosionsgefährdeten Bereichen vertrauen unsere Kunden auf unsere Prozessinstrumentierung, weil die Sicherheitssysteme so elementar wichtig sind, um den Prozess unter Kontrolle zu haben.