WIKA México

Puentes termométricos de resistencia

Puentes termométricos de resistencia de alta precisión de WIKA

Los puentes termométricos de resistencia miden condiciones de resistencia de alta precisión con la ayuda de una resistencia estándar integrada o externa, lo que permite determinar la temperatura. Estos instrumentos no sólo se utilizan para la medición de temperatura, sino también en laboratorios eléctricos debido a su elevada exactitud.

¿Cuál es el uso de los termómetros de precisión?

Los termómetros de precisión WIKA se utilizan para medir temperaturas con gran precisión. Debido a su alta precisión, los termómetros de precisión se utilizan en cualquier lugar que requiera máxima precisión. Los principales campos de aplicación de los termómetros de precisión son la industria farmacéutica, los laboratorios, los talleres y la producción. Los termómetros de precisión WIKA se utilizan también con frecuencia para la calibración de otros termómetros. De este modo, sirven como instrumentos de referencia tanto en fábricas como en laboratorios de calibración para comprobar, ajustar y recalibrar diversos instrumentos de medición de la temperatura.

¿Qué otras funciones tiene el termómetro de precisión modelo CTR2000 de WIKA?

El CTR2000 se utiliza para mediciones de temperatura de alta precisión en un rango de -200 ... +962 °C y está disponible en versión de 2 u 8 canales. La prueba del termómetro de precisión tiene una exactitud de 0,01 °C. El termómetro de precisión también se caracteriza por su gran facilidad de uso y su bajo coste durante toda su vida útil. Al utilizar sensores calibrados con la serie de termómetros CTR2000, los datos de calibración pueden ser almacenados ya sea en la memoria o en el conector inteligente protegido del sensor.

El programa de calibración integrado permite recalibrar el termómetro de precisión utilizando una resistencia de referencia calibrada y trazable. Con el uso de sensores SMART, el termómetro de precisión WIKA CTR2000 ofrece una mayor funcionalidad. La monitorización del estado de calibración, por ejemplo, indica, directamente en la pantalla, cuándo es necesario recalibrar una sonda inteligente. Otra ventaja es que el controlador de temperatura comprueba permanentemente la temperatura de las sondas SMART y actualiza su registro en cuanto se sale del rango de trabajo definido, ya que esto puede afectar a la validez de la calibración de las sondas.

¿Cuáles son las ventajas del multiplexor CTR3000 de WIKA?

Con el multiplexor CTR3000, WIKA suministra un instrumento de medición de alta precisión que admite una amplia gama de tipos de termómetros, como termorresistencias y termopares. El CTR3000 ofrece una interfaz de usuario innovadora e intuitiva para el usuario, es extensible hasta 44 canales y dispone de funciones de registro y escaneado. El multiplexor CTR3000 está recomendado para la medición de temperatura en laboratorios e industrias y también para laboratorios de calibración.

¿Cómo se realiza la calibración de los termómetros de precisión que utilizan puentes de termometría de resistencia para garantizar mediciones precisas de la temperatura?

Los termómetros de precisión, basados en el principio de los puentes termométricos, como el puente de Wheatstone, garantizan mediciones precisas de la temperatura en la termorresistencia (RTD). La calibración es crucial y, para ello, se mide el valor de resistencia de las RTD a diferentes temperaturas conocidas con un calibrador preciso.

El circuito puente, normalmente un divisor de tensión, permite las condiciones de ajuste para garantizar mediciones precisas. Hay que tener en cuenta la resistencia interna de las RTD para reaccionar con precisión a la conductividad y la impedancia.

La calibración implica tanto la medición de la tensión como la de la corriente, utilizando un nivel de corriente de medición definido. Los resultados de la medición se muestran en un voltímetro o en un movimiento de bobina móvil y la lectura representa el valor medido de la RTD.

La calibración se realiza periódicamente para garantizar la precisión a largo plazo y la trazabilidad a normas internacionales es esencial. Todos estos pasos garantizan mediciones fiables de temperatura en diversas aplicaciones.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo obtener el WIKA Build ID?

En la mayoría de los casos, el WIKA Build ID está disponible a petición. El ID puede solicitarse en todos los configuradores en línea accesibles. El ID puede crearse en la pestaña "Configuración" mediante "Compartir configuración".

¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?

No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.