WIKA México

Sistemas de calderas industriales

Sistemas de calderas industriales de vapor o agua caliente

Las instalaciones industriales de calderas de vapor o agua caliente se utilizan en la industria alimentaria, en hospitales, en la industria de automoción y en muchos otros sectores. Toda una serie de componentes trabajan mano a mano: por ejemplo, calderas, economizadores, control de la presión del aceite, tratamiento del agua, salvaguardia de la temperatura de retorno y otros. El objetivo es el suministro eficiente de energía en forma de agua caliente o vapor.

Como fabricante de módulos para plantas industriales a gran escala, sabemos lo importante que es poder confiar plenamente en cada uno de los componentes. Como proveedor de instrumentos de medición y conmutación relevantes para la seguridad, somos conscientes de esta responsabilidad. Por ello, WIKA se centra en la fiabilidad y precisión de los instrumentos de medición, así como en un alto rendimiento de suministro.

El gráfico indica, de forma representativa para los distintos componentes de una instalación de calderas, los instrumentos de medición e interruptores más importantes de una caldera de vapor. Entre ellos se incluye un indicador de nivel de vidrio, que es una parte obligatoria de una caldera de vapor según la norma DIN EN 12953-6. Puede encontrar más información aquí:

Sistemas de calderas industriales × 1

Pressure gauge

Pressure gauge
2

Pressure transmitter

Pressure transmitter
3

Pressure switch

Pressure switch
5

Pressure gauge

Pressure gauge
4

Glass level gauge

Glass level gauge
Sistemas de calderas industriales
Minimizar la selección

Los siguientes productos 20 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.