WIKA México

Termopares para la medición de temperatura hasta 1.700 °C

Los termopares son sensores de temperatura que generan una tensión directamente dependiente de la temperatura. En comparación con las termorresistencias, son especialmente adecuados para temperaturas elevadas de hasta 1.700 C. Los diseños de instrumentos a partir de cable con revestimiento de aislamiento mineral son muy resistentes frente a cargas de vibración extremadamente altas (en función del modelo de instrumento, el elemento sensor y los materiales en contacto con el medio). Las clases de exactitud 1 y 2 son válidas para termopares según IEC 60584, así como las clases estándar y especiales según ASTM E230.