Waren Blockheizkraftwerke noch vor einigen Jahren lediglich für Kraftwerke, Industriegebäude oder Wohnsiedlungen denkbar, halten sie heute Einzug in die privaten Kellerräume. Mit der Entwicklung der „Nano-BHKW“, deren Flächenbedarf dem einer Waschmaschine gleichkommt, wird diese Form der Kraft-Wärme-Kopplung auch für Privathaushalte interessant.
Für solche BHKW bieten wir Ihnen zuverlässige und kostengünstige Messgeräte für Druck, Temperatur und Füllstand. Kontrollieren Sie beispielsweise den Öldruck eines Verbrennungsmotors mit einem elektronischen Drucksensor, während Sie für eine zuverlässige Ölstandskontrolle einen Füllstandsschalter oder einen Schwimmer-Magnetschalter verwenden können. Die Überwachung der Öltemperatur übernimmt ein Einschraubthermometer oder ein Sicherheitstemperaturbegrenzer. Mit einem Manometer oder einem Druckmessumformer haben Sie den Wasserdruck des Heizkreislaufs im Blick.
Ein Blockheizkraftwerk ist eine Anlage, welche Einfamilienhäuser sowie auch ganze Wohnsiedlungen mit Wärme und Strom versorgen kann. Es funktioniert ganz einfach nach dem Prinzip, dass durch das Verfeuern von Brennstoff elektrische Energie und Wärme gewonnen wird. Vereinfacht erklärt, wird die Abwärme der Anlage nicht an die Umgebung abgegeben, sondern zusätzlich noch zu Heizzwecken genutzt. Die meisten modernen Energieerzeugungsanlagen können nur entweder Strom oder Wärme produzieren. Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist somit umweltschonend und bietet einen hohen Wirkungsgrad. Als Antrieb können Verbrennungsmotoren, Gasturbinen, Stirlingmotoren sowie Brennstoffzellen genutzt werden. Blockheizkraftwerke funktionieren alle nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, wohingegen sich die eingesetzten “Blöcke” hinsichtlich Technologie, Leistungsgröße, eingesetztem Brennstoff und Anwendungsfeld unterscheiden. Große BHKW werden seit Jahrzehnten vielfältig in der Industrie eingesetzt.
Bei einem Blockheizkraftwerk werden viele physikalische Größen gemessen, ausgewertet und überwacht. Mit welchen Messgeräten und -prinzipien dies erfolgen kann, erfahren Sie in unserem Blogbeitrag “Messgeräte für Blockheizkraftwerke (BHKW)“.