Die Sonne als größter Energielieferant der Erde ist die Grundlage einer umweltfreundlichen Art der Energiegewinnung: der Solarthermie. Als Ergänzung zu einer gas-, öl- oder strombetriebenen Heizung oder als Bestandteil einer Eisspeicherheizung verwandelt eine Solaranlage kostenlose Sonnenenergie in Wärme. Um eine Regelnutzungsdauer der Anlage von 20 bis 25 Jahren zu erreichen, kommt es auf die Qualität jedes einzelnen Bauteils an.
Als Kollektor- oder Speichersensor empfiehlt sich das Einsteckthermometer TF45, das mit den unterschiedlichsten Messelementen und Schaltungen zur Verfügung steht. Genau wie die Temperaturüberwachung spielt auch die Drucküberwachung eine immens wichtige Rolle. So nehmen die Druckverhältnisse im Solarkreis entscheidend Einfluss auf die Effizienz und Lebensdauer einer Solaranlage. Zur Überwachung des vorliegenden Drucks stehen Ihnen verschiedene Manometer (111) sowie der Druckmessumformer (PMT) zur Verfügung.